Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
EN
Choose your language
3 Hits

Description

Werkstoff
Gehäuse aus solider Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit Grauguss-Radkörper und Extrathane-Laufbelag.
Ausführung
Das Gehäuse ist eine solide Stahl-Schweißkonstruktion, Lenkrollengehäuse mit Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz, staub- und spritzwassergeschützt, mit Schmiernippel. Räder mit Präzisionskugellager.
Hinweis
Mittelbolzen eingeschweißt, verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt.
Temperaturbereich
-20 °C bis +70 °C.

Other customers also bought