The special roller guide carriages from norelem have a unique feature which Dirk Langenohl, Key Account Manager at norelem, explains in detail in this video: Innovative, spring-loaded guide rollers ensure these roller carriages handle even the most challenging curves with ease. They also run absolutely smoothly, stably and precisely on curved guide rails – without any increase in friction or additional effort.
The major advantage for your design: By using curved rails, complex manufacturing tasks can be carried out in significantly smaller spaces. In practice, this saves valuable space in the plant and, on balance, significantly reduces production costs.
Your benefits at a glance:
✔ Can be used on curved guide rails
✔ High stability and reliable guidance
✔ Smooth and precise running
✔ High load capacity
✔ Ideal for individual motion sequences in mechanical engineering
Im modernen Maschinenbau erfordern begrenzte Platzverhältnisse oft komplexe, kurvenförmige Bewegungsabläufe. Während herkömmliche, starre Führungssysteme in Schienenbögen zu erhöhtem Verschleiß, Reibung und Kraftverlust neigen, bietet der smarte Rollenführungswagen von norelem eine effiziente Lösung.
Dank einer innovativen, federbelasteten Lagerung der Führungsrollen passt sich der Wagen dynamisch an den Radius gebogener Schienen an. Dies eliminiert mechanische Spannungen und sorgt für einen sauberen, reibungslosen Lauf ohne zusätzlichen Kraftaufwand. Dadurch lassen sich anspruchsvolle Aufgaben auf deutlich kleinerer Grundfläche realisieren, was wertvollen Platz in der Produktion spart.
Optimal ausgelegt für den Sondermaschinenbau, die Automatisierungstechnik, die Förder- und Handlingsysteme sowie für individuelle Maschinenkonzepte.
Entdecken Sie jetzt den innovativen norelem Rollenführungswagen – für präzise, stabile und reibungsarme Bewegungsabläufe auf gebogenen Führungsschienen.