Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
NEBV-S1W37-KM-10-LE27
Benennung
Betriebsspannungsbereich DC
0 bis 30 V
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung
>= 82 mm MM
Biegeradius, feste Kabelverlegung
>= 44 mm MM
Einsatzgebiet
Nur für Multipolanschluss Ventilinsel VTSA/VTSA-F
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern
37
Elektrischer Anschluss 1, Bauform
eckig
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart
3x Schraube M4
Elektrischer Anschluss 1, Funktion
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang
gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern
27
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern
27
Elektrischer Anschluss 2, Funktion
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern
27
Entspricht Norm
DIN 47100
Farbe Kabelmantel
grau
Hersteller Artikelname
NEBV-S1W37-KM-10-LE27
Hersteller Artikelnummer
543276
Hinweis zur Schutzart
in montiertem Zustand
Kabelaufbau
27x0,34
Kabeldurchmesser
10,9 MM
Kabellänge
10,0 M
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Leiter-Nennquerschnitt
0,34 MM2
Leitungsbezeichnung
mit Schildträger
Leitungseigenschaft
Standard
Produktgewicht
2 KG
Prüfbedingungen Leitung
Prüfbedingungen auf Anfrage
Schutzart
IP65, NEMA 4
Stoßspannungsfestigkeit
1,0 KV
Strombelastbarkeit bei 40°C
2,00 A
Umgebungstemperatur
-5 bis 50 GC
WA_NR
85444290
Werkstoff Gehäuse
PA
Werkstoff Isolierhülle
PVC
Werkstoff Kabelmantel
PVC
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch