Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
EGSL-BS-75-200-10P
Benennung
Arbeitshub
200 MM
Baugröße
75
Befestigungsart
mit Innengewinde, mit Zentrierhülse, mit Zubehör
Bewegte Masse
2.850 G
Dauervorschubkraft
300 N
Einbaulage
beliebig
Einschaltdauer
100 %
Führung
Kugelkäfigführung
Hersteller Artikelname
EGSL-BS-75-200-10P
Hersteller Artikelnummer
562231
Konstruktiver Aufbau
Führung, Elektrischer Mini-Schlitten, mit Kugelgewindetrieb
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Laufparallelität in z-Richtung
0,08 MM
Leerlaufantriebsmoment
0,250 NM
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast
0,00253 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JO
0,9649 KG/CM2
Max. Antriebsmoment
3,25 NM
Max. Beschleunigung
25 M/S2
Max. Geschwindigkeit
0,65 M/S
Max. Kraft Fy
714 N
Max. Kraft Fz
714 N
Max. Moment Mx
48,5 NM
Max. Moment My
33,8 NM
Max. Moment Mz
33,8 NM
Max. Radialkraft am Antriebsschaft
300 N
Max. Vorschubkraft Fx
450 N
Motorart
Schrittmotor, Servomotor
Parallelität
0,100 MM
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Produktgewicht
7 KG
Reversierspiel
<= 50 µm MIKROM
Richtwert Nutzlast, horizontal
14 KG
Richtwert Nutzlast, vertikal
14 KG
Schalldruckpegel
65 DBA
Schutzart
IP40
Spindel-Typ
Kugelgewindetrieb
Spindeldurchmesser
20,0 MM
Spindelsteigung
10,0 MM/U
Umgebungstemperatur
0 bis 60 GC
Vorschubkonstante
10,0 MM/U
WA_NR
84799070
Wartungsintervall
Lebensdauerschmierung
Werkstoff Deckel
Aluminium-Guss, lackiert
Werkstoff Führungsschiene
Wälzlagerstahl
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Spindel
Wälzlagerstahl
Werkstoff Spindelmutter
Wälzlagerstahl
Werkstoffhinweis
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Wiederholgenauigkeit
±0,015 mm
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch