Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
SOLIDGrip Spannbacken mit Halteverzahnung für den Austausch.
Lieferung erfolgt paarweise.
Lieferung erfolgt paarweise.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Ersatzspannbacken immer paarweise getauscht werden müssen.
Lieferumfang
- 2 Stk. SOLIDGrip Spannbacken mit Halteverzahnung.
Auf Anfrage
Auf Wunsch können die glatten Flächen der Spannbacken mit einer Wolframcarbid-Beschichtung ausgeführt werden. Dies erhöht die Haltekraft.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.