Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse: Polyamid PA.
Kabel: PVC.
Isolation Litze: PVC.
Litzenleiter: Kupfer.
Ausführung
Gehäuse: Buchse (weiblich).
Gehäusefarbe: weiß.
Kabelfarbe: orange.
Aderkennzeichnung: nach DIN EN 0293-308.
Hinweis
Anschlusskabel zur Stromversorgung von LED-Leuchten.

Seite 1: GST15i3 Buchse. Selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar).

Seite 2: offenes Kabelende.

Zur Verwendung in trockenen Räumen für den Anschluss leichter Elektrogeräte bei mittleren mechanischen Beanspruchungen.
Temperaturbereich
Bei flexibler Verlegung: -5 °C bis +70 °C.
Bei fester Verlegung: -40 °C bis +70 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch