Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Hinweis
Kompaktes AC/DC Tischnetzteil in Industriequalität mit einer Eingangsspannung von 100 bis 240 Volt AC und einer Ausgangsspannung von 24 Volt DC. Extrem robust, lange Lebensdauer auch in rauer Umgebung.

Eingangsseite: Euro-Stecker.

Ausgangsseite: Fest verbaute Leitung 1,0 Meter lang mit Steckverbinder M12x1 A-kodiert (Buchse 4-polig) mit Schraubverriegelung.

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Temperaturbereich
0 °C bis +40 °C.
Vorteile
Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung.
LED-Signalleuchte zur Betriebsanzeige.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch