Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Druckausgleichsstopfen Kunststoff gleichen Druckschwankungen zwischen dem Gehäuseinnenraum und der Umgebung aus. Dadurch wird die Bildung von Kondenswasser reduziert und das Gehäuseklima verbessert. Der Stopfen eignet sich für Schaltschränke und Gehäuse in industriellen Anwendungen und lässt sich dank seiner kompakten Bauweise einfach montieren.
Werkstoff
Kunststoff.
Ausführung
Gehäuse lichtgrau.
Hinweis
Die Druckausgleichsstopfen Kunststoff sind entsprechend der Vorgaben zu montieren und ersetzt keine aktive Belüftung oder Kühlung. Für eine zuverlässige Funktion sind die Einbaubedingungen sowie die zulässigen Umgebungsbedingungen zu beachten. Um die vorgesehene Schutzart des Gehäuses zu erhalten, ist auf eine fachgerechte Montage zu achten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch