{"product":{"productId":"agid.32595","price":837.56,"name":"Präzisions-Dreibackenfutter Handspannfutter mit Adapter"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grundkörper und Backen Stahl.
Ab Ø100 Grundkörper Aluminium, Backen Stahl.
Schnellspannaufnahme Aluminium.
Ab Ø100 Grundkörper Aluminium, Backen Stahl.
Schnellspannaufnahme Aluminium.
Ausführung
Grundkörper blank, Backen gehärtet, blank.
Ab Ø100 Grundkörper harteloxiert, Backen gehärtet, blank.
Schnellspannaufnahme hartbeschichtet.
Ab Ø100 Grundkörper harteloxiert, Backen gehärtet, blank.
Schnellspannaufnahme hartbeschichtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper und Backen Stahl.
Ab Ø100 Grundkörper Aluminium, Backen Stahl.
Schnellspannaufnahme Aluminium.
Ab Ø100 Grundkörper Aluminium, Backen Stahl.
Schnellspannaufnahme Aluminium.
Ausführung
Grundkörper blank, Backen gehärtet, blank.
Ab Ø100 Grundkörper harteloxiert, Backen gehärtet, blank.
Schnellspannaufnahme hartbeschichtet.
Ab Ø100 Grundkörper harteloxiert, Backen gehärtet, blank.
Schnellspannaufnahme hartbeschichtet.
Hinweis
Diese Backenfutter sind speziell für Anforderungen bei denen eine niedrige Spannkraft aber eine hohe Präzision gefordert sind. Zum Innen- und Außenspannen von runden Werkstücken. Das Spannen des Werkstücks erfolgt durch einfaches Drehen des Spannrings von Hand oder mit dem mitgelieferten Spannhebel. Die gehärteten Spannbacken sind nach außen abgestuft und umkehrbar. Für die Umkehrung ist jede Spannbacke mit zwei Nummern gekennzeichnet. Die Nummer die auf der Spannbacke nach außen zeigt muss mit der Nummer auf dem Grundkörper übereinstimmen.
Backenfutter D=34 ohne Bedienwerkzeug.
Backenfutter D=50 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 2 mm) mit Länge 12 und 18 mm.
Backenfutter D=65 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 2 mm) mit Länge 12 und 18 mm.
Backenfutter D=100 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 3 mm) mit Länge 12 , 18 und 24 mm.
Backenfutter D=160 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 4 mm) mit Länge 18 und 24 mm.
Die Stifte können an der Backenoberseite eingesteckt werden und dienen zum erhöhten Spannen kleiner Teile. Die Stifte sind demontierbar.
Rundlauf < 0,03 mm
Planlauf < 0,01 mm
Spannwiederholgenauigkeit < 0,01 mm
Die Dreibackenfutter können mit allen (Basis-) Schnellspannhaltern zu einem Schnellwechselsystem verbunden werden. Somit können die Dreibackenfutter schnell und effektiv auf verschiedenen Schnellspannhaltern montiert werden.
Backenfutter D=34 ohne Bedienwerkzeug.
Backenfutter D=50 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 2 mm) mit Länge 12 und 18 mm.
Backenfutter D=65 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 2 mm) mit Länge 12 und 18 mm.
Backenfutter D=100 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 3 mm) mit Länge 12 , 18 und 24 mm.
Backenfutter D=160 mit Bedienwerkzeug und je drei Stiften (Ø 4 mm) mit Länge 18 und 24 mm.
Die Stifte können an der Backenoberseite eingesteckt werden und dienen zum erhöhten Spannen kleiner Teile. Die Stifte sind demontierbar.
Rundlauf < 0,03 mm
Planlauf < 0,01 mm
Spannwiederholgenauigkeit < 0,01 mm
Die Dreibackenfutter können mit allen (Basis-) Schnellspannhaltern zu einem Schnellwechselsystem verbunden werden. Somit können die Dreibackenfutter schnell und effektiv auf verschiedenen Schnellspannhaltern montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) Maße für die Schnellspannaufnahme
2) Zylinderstift
2) Zylinderstift
Zubehör
Grundplatten 34031.
Positioniertische 34031-05.
Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
Basis-Schnellspannhalter 34006.
Basis-Schnellspannhalter 34021.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Positioniertische 34031-05.
Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
Basis-Schnellspannhalter 34006.
Basis-Schnellspannhalter 34021.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.