Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Laufbelag vernickelt.
Hinweis
Der Laufbelag und das Kugellager sind durch einen Sicherungsring fest verbunden.

Die Tragzahlen beziehen sich auf das Kugellager.
Auf Anfrage
Laufbelag Polyacetal schwarz.
Zubehör
Passende Bolzen 95102.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch