Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Laufbelag Extrathane Härte 92° Shore A, hellbraun.
Laufbelag Polyamid 6 Härte 70° Shore D, weiß.
Laufbelag thermoplastisches Polyurethan (TPU) Härte 92° Shore, dunkelgrau und Radkörper Polyamid, silbergrau.
Laufbelag thermoplastisches Polyurethan (TPU) Härte 98° Shore, braun.
Hinweis
Der Laufbelag ist fest auf ein Kugellager aufgegossen.

Laufbelag Extrathane: geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, elastisch, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, spurlos, kontaktverfärbungsfrei.

Laufbelag Polyamid 6: bruchfest, sehr geringer Rollwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.

Laufbelag thermoplastisches Polyurethan (TPU) silbergrau: geringer Rollwiderstand, sehr abriebfest, hydrolysestabil, spurlos, kontaktverfärbungsfrei.

Laufbelag thermoplastisches Polyurethan (TPU), braun: sehr geringer Rollwiderstand, sehr abriebfest, spurlos, kontaktverfärbungsfrei.

Einsatzgebiet: Förderbänder, Tore, usw.
Weitere Größen auf Anfrage.
Temperaturbereich
-20 °C bis +70 °C.
Kurzzeitig bis +90 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch