Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Polyamidräder elektrisch leitfähig, mit Polyurethan-Laufbelag überzeugen durch einen abriebfesten Laufbelag aus dunkelgrauem thermoplastischem Polyurethan TPU (94 Shore A), der stoffschlüssig mit dem bruchfesten Polyamid-Radkörper verbunden ist. Sie bieten einen geringen Rollwiderstand, sind spurlos und extrem chemikalienbeständig. Die Räder verfügen zudem über einen großen Kunststoff-Fadenschutz.
Werkstoff
Radkörper Polyamid.
Laufbelag thermoplastisches Polyurethan (TPU).
Ausführung
Polyamid schwarz.
Polyurethan dunkelgrau.
Hinweis
Die Räder weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf.

Bei Temperaturen über 35 °C nimmt die Tragfähigkeit ab.
Temperaturbereich
-20 °C bis +70 °C.
Kurzzeitig bis +90 °C.
Zubehör
95046-16 Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPU elektrisch leitfähig für Aluminiumprofile.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch