Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Polyamidräder mit Polyurethan-Laufbelag, schwere Ausführung kombinieren einen blauen thermoplastischem Polyurethan TPU-Laufbelag (80 Shore A) mit einem bruchfesten Polyamid-Radkörper. Sie bieten exzellenten Fahrkomfort, minimalen Rollwiderstand und laufen extrem geräuscharm sowie bodenschonend.
Werkstoff
Radkörper Polyamid.
Laufbelag thermoplastisches Polyurethan (TPU).
Ausführung
Polyamid weiß.
Polyurethan blau.
Hinweis
Die Räder weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf.

Bei Temperaturen über 35 °C nimmt die Tragfähigkeit ab.
Temperaturbereich
-20 °C bis +70 °C.
Kurzzeitig bis +90 °C.
Zubehör
95046 Stahlblech-Lenk- und Bockrollen für Hygienebereich.
95046-01 Lenk- und Bockrollen Edelstahl für Hygienebereich.
95046-02 Lenkrollen Edelstahl mit Rückenloch, mit Polyurethan-Laufbelag, für Hygienebereich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch