Werkstoff
Radkörper Polyamid.
Laufbelag thermoplastisches Polyurethan (TPU).
Laufbelag thermoplastisches Polyurethan (TPU).
Ausführung
Polyamid silbergrau.
Polyurethan dunkelgrau.
Polyurethan dunkelgrau.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Polyamidräder mit Polyurethan-Laufbelag überzeugen durch einen abriebfesten Laufbelag aus dunkelgrauem thermoplastischem Polyurethan TPU (94 Shore A), der stoffschlüssig mit dem bruchfesten Polyamid-Radkörper verbunden ist. Sie bieten einen geringen Rollwiderstand, sind spurlos und extrem chemikalienbeständig. Die Räder verfügen zudem über einen großen Kunststoff-Fadenschutz.
Werkstoff
Radkörper Polyamid.
Laufbelag thermoplastisches Polyurethan (TPU).
Laufbelag thermoplastisches Polyurethan (TPU).
Ausführung
Polyamid silbergrau.
Polyurethan dunkelgrau.
Polyurethan dunkelgrau.
Hinweis
Die Räder weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf.
Bei Temperaturen über 35 °C nimmt die Tragfähigkeit ab.
Bei Temperaturen über 35 °C nimmt die Tragfähigkeit ab.
Temperaturbereich
-20 °C bis +70 °C.
Kurzzeitig bis +90 °C.
Kurzzeitig bis +90 °C.
Zubehör
95046-15 Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPU für Aluminiumprofile.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.