Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Schwerlast-Räder Vollgummi mit Polyamid-Radkörper (65 Shore A) bieten maximalen Fahrkomfort und geringen Rollwiderstand. Die Reifen sind auf einen bruchfesten Polyamid-Radkörper aufvulkanisiert, was einen geräuscharmen, bodenschonenden Lauf garantiert.
Werkstoff
Radkörper Polyamid.
Laufbelag Elastik-Vollgummi.
Ausführung
Polyamid schwarz.
Elastik-Vollgummi schwarz.
Hinweis
Die Räder weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf, jedoch nicht gegen Öle.

Bei Temperaturen über 30 °C nimmt die Tragfähigkeit ab.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Kurzzeitig bis +100 °C.
Zubehör
95018 Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit aufvulkanisiertem Elastik-Vollgummireifen, Standard-Ausführung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch