{"product":{"productId":"agid.36914","price":24.21,"name":"Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, schwere Ausführung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stahlblech-Bockrollen, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, schwere Ausführung
ab
24,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Stahlblech-Lenkrollen, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, schwere Ausführung
ab
26,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Stahlblech-Lenkrollen mit stop fix, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, schwere Ausführung
ab
39,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω.
Anwendung
Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden.
Temperaturbereich
-20 °C bis +60 °C.