{"product":{"productId":"agid.36227","price":23.08,"name":"Bügelspanner Stahl oder Edelstahl, horizontal mit Gegenhalter und Sicherheitsverriegelung bis 9000N"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Bügelspanner Stahl oder Edelstahl, horizontal mit Gegenhalter und Sicherheitsverriegelung bis 9000N, Form A
ab
23,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bügelspanner Stahl oder Edelstahl, horizontal mit Gegenhalter und Sicherheitsverriegelung bis 9000N, Form B
ab
32,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bügelspanner Stahl oder Edelstahl, horizontal mit Gegenhalter und Sicherheitsverriegelung bis 9000N, Form C
ab
49,86 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.
Beim Schließen des Spanners rastet ein Sicherungshaken fest im Grundkörper ein. So kann sich der Spanner nicht aus Versehen oder durch Vibrationen lösen. Zum Öffnen lässt sich der Sicherungshaken mit einer Hand entriegeln.
Beim Schließen des Spanners rastet ein Sicherungshaken fest im Grundkörper ein. So kann sich der Spanner nicht aus Versehen oder durch Vibrationen lösen. Zum Öffnen lässt sich der Sicherungshaken mit einer Hand entriegeln.