{"product":{"productId":"agid.33897","price":0.27,"name":"SL-Sicherungen Stahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Federstahl.
Ausführung
verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Federstahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
SL-Sicherungen verhindern den Axialabzug auf Wellen, Achsen und Bolzen mit Einstich oder Nut. Die Wölbung ergibt eine hohe Verspannung für einen klapperfreien Sitz und gleicht Toleranzen aus. Die SL-Sicherungen bieten eine hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen.
Die Montage bzw. Demontage ist sowohl mit, als auch ohne Montagewerkzeug möglich.
Die Montage bzw. Demontage ist sowohl mit, als auch ohne Montagewerkzeug möglich.
Zubehör
Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für Gabelköpfe 27621-01.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.