{"product":{"productId":"agid.35051","price":0.39,"name":"Rohrschellen DIN 1596, einlaschig, leichte Ausführung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Einlaschige Rohrschelle mit Vorspannung, leichte Ausführung nach DIN 1596.
Die Rohrschelle dient zur Befestigung und Montage von leichten Rohren, Leitungen, Kabeln und verschiedenen runden Teilen.
Die Rohrschellen sind mit einem Klemmspalt ausgeführt. Durch Anziehen der Befestigungsschraube wird eine optimale Klemmung erreicht.
D1 = 52 ist ähnlich DIN 1596.
Die Rohrschelle dient zur Befestigung und Montage von leichten Rohren, Leitungen, Kabeln und verschiedenen runden Teilen.
Die Rohrschellen sind mit einem Klemmspalt ausgeführt. Durch Anziehen der Befestigungsschraube wird eine optimale Klemmung erreicht.
D1 = 52 ist ähnlich DIN 1596.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.