Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Halter Kunststoff PA, glasfaserverstärkt.
Mutter Stahl.
Ausführung
Halter schwarz oder grau ähnlich RAL 7042.
Mutter verzinkt.
Hinweis
Die Halter ermöglichen eine einfache Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen.

Der Halter kann an einer beliebigen Position in die Profilnut eingeschwenkt werden. An diesen Halter können leichte Flächenelemente aus Kunststoff (Acrylglas, Verbundplatten) oder Verkleidungsbleche montiert werden. Dazu müssen die Flächenelemente mit einer Bohrung versehen werden, über die sie mit dem Halter verschraubt werden. Die Mutter im Halter ist über ein Langloch verschiebbar, so dass ein gewisser Toleranzausgleich möglich ist.

Auf den Halter können zusätzlich Distanzstücke aufgesteckt werden. Damit stehen verschiedene Abstandsmaße zur Profilkante zur Verfügung, um unterschiedlich dicke Flächenelemente bündig mit dem Aluminiumprofil zu verschrauben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch