Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Unsere C-Schienen sind die ideale Lösung für die sichere und flexible Befestigung von Bauteilen in verschiedenen industriellen und gewerblichen Anwendungen. Sie zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten aus und eignen sich daher hervorragend für Montage- und Befestigungsprojekte.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
galvanisch verzinkt.
Hinweis
Die Montageschienen bieten eine hervorragende Grundlage für die Realisierung komplexer Konstruktionen. Sie ermöglichen die Herstellung von sicheren horizontalen und vertikalen Installationen. Sie dienen als Basis für die sichere Befestigung von Rohrleitungen, Elektroinstallationen oder anderen Bauteilen im Maschinenbau, in der Gebäudetechnik oder in der Elektroinstallation.

Die Schienenlippe ist gerändelt, um in Verbindung mit den entsprechenden Zubehörteilen auch vertikale Lasten aufnehmen zu können.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch