Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Füße bieten eine stabile und zuverlässige Lösung zum Abstützen und Ausrichten von Maschinen, Möbeln und technischen Anlagen.
Werkstoff

Stahl.

Edelstahl 1.4301.

POM.

Ausführung
Stahl gehärtet und brüniert.
Edelstahl blank.
POM schwarz.
Zubehör
07160 Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch