Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die Aufsatz-Stufenbacken eignen sich für die Erweiterung der Spannweite für den NC-Spanner. Die Grip-Leisten können gegen Leisten mit glatter Spannfläche 41125-125117 ausgetauscht werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch