Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Oberfläche gehärtet.
Passsitz geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK 5-Achs-Passschrauben eignen sich zum Spannen und Positionieren der Spannbolzen für die Werkstückbefestigung. Zusätzlich dienen sie der Positionierung und Befestigung der Basismodule.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch