Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Grundplatte Stahl.
Spannmodul Einsatzstahl.
Ausführung
Grundplatte beidseitig geschliffen und oxidiert.
Spannmodul Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Fertig aufgebaute Turn-Spannstationen mit integrierten UNILOCK Spannmodulen ESM138-C für Dreh-Fräszentren. Durch die Spannstationen kann die Drehtechnik und die stationäre Spanntechnik kombiniert werden. Die Spannstationen werden mittels Zentrierbolzen und Nutensteine auf dem Maschinentisch befestigt.
Die Spannmodule werden zentral über einen Pneumatikanschluss betätigt.
Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt). Mit einer visuellen Anzeige durch einen Anzeigestift wird aufgezeigt, dass die Turbofunktion aktiviert ist.
Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000 N/Modul
- Haltekraft (M12) 50.000 N/Modul
- Haltekraft (M16) 75.000 N/Modul
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9.

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Betätigungsweise
42756-10-320045075
Max. Drehzahl: 1400 1/min

42756-10-520057079
Max. Drehzahl: 2000 1/min
Technische Daten
- Öffnungsdruck: 6 bar, geölte Luft.
- Luftanschluss: G1/8.
- Wiederholgenauigkeit ≤0,005 mm.
- Rundlaufgenauigkeit <0,02 mm.
Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C.
Lieferumfang
- Spannstation.
- Befestigungsschrauben.
- Zentrierbolzen.
- Richtstifte.
- Nutensteine.
- Ringschrauben.
- Bedienungsanleitung.
Auf Anfrage
Spannstation in Sonderabmessungen.
Zeichnungshinweis
1) Visuelle Anzeige der Turbo-Funktion
Zubehör
- UNILOCK Spannbolzen 42208.
- UNILOCK Wechselpaletten für Nullpunkt-Spannsystem 42755.
- UNILOCK Schutzbolzen für Spannmodule 42796.
- UNILOCK Abdeckung für Spannmodule 42796.

Andere Kunden kauften auch