Werkstoff
Polyacetal (POM).
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Polyacetal (POM).
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Die Endkappen passen zu den Führungsschienen 21235. Sie schützen die Ecken der Führungsschiene und verhindern das Herausgleiten des Führungswagens.
Das Produkt ist nicht für das Abbremsen des Führungswagens ausgelegt.
Durch die Montage der Endkappen wird die Führungsschiene pro Seite um 4 mm verringert.
Das empfohlene Anzugsdrehmoment beträgt 0,32 Nm.
Das Produkt ist nicht für das Abbremsen des Führungswagens ausgelegt.
Durch die Montage der Endkappen wird die Führungsschiene pro Seite um 4 mm verringert.
Das empfohlene Anzugsdrehmoment beträgt 0,32 Nm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.