Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
eloxiert.
Hinweis
Miniaturführungsschienen sind von oben anschraubbar. Auf diesen können ein oder mehrere Miniaturführungswagen 21235-31 montiert werden. Zur Verschließung der Enden können die Kappen 21235-33 verwendet werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought