Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Diese einbaufertigen Lineargehäuse in kompakter, eckiger Bauform und langer Ausführung bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse sowie einem montierten Linearkugellager 21511-01 mit beidseitiger Dichtung und einer Vorsatzdichtung 21560-01.

Empfohlene Wellentoleranz: h6.

Tragzahl nach Spezifikation des Linearkugellagers.
Zubehör
Präzisionsführungswellen 21595.
Befestigungsschrauben 07160.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought