Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Klemmringe werden eingesetzt, um Komponenten sicher miteinander zu verbinden. Mit ihrer stabilen Konstruktion und der präzisen Fertigung ermöglichen die Klemmringe eine zuverlässige Montage und Ausrichtung von Wellen oder Achsen. Die Bohrungen für Schrauben bieten eine einfache und sichere Befestigung. Ideal für Anwendungen, bei denen eine kompakte und robuste Lösung erforderlich ist.
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
eloxiert.
Hinweis
*Empfohlene Wellentoleranz f8, g6, h5-h9

Befestigungsschrauben M3 oder M4 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought