Werkstoff
Kupfer, Aluminium oder Edelstahl 1.4571.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kupfer, Aluminium oder Edelstahl 1.4571.
Ausführung
blank.
Hinweis
Dichtringe nach DIN 7603 Form A. Sie werden zur Abdichtung bei statischen Verschraubungen verwendet. Sie verhindern das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen nach außen und schützen gleichzeitig das System vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten.
Dichtringe aus Kupfer, Aluminium und Edelstahl können aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch ihre weiche Struktur prägen sie sich in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile ein und sorgen so für eine hohe Dichtigkeit.
Die Dichtringe werden z.B. bei Verschlussschrauben DIN 908, DIN 910 und Hohlschrauben verwendet.
Dichtringe aus Kupfer, Aluminium und Edelstahl können aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch ihre weiche Struktur prägen sie sich in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile ein und sorgen so für eine hohe Dichtigkeit.
Die Dichtringe werden z.B. bei Verschlussschrauben DIN 908, DIN 910 und Hohlschrauben verwendet.
Temperaturbereich
Kupfer max. 300 °C.
Aluminium max. 200 °C.
Edelstahl bis max. 550 °C möglich. Dies ist jedoch immer abhängig davon, bei welchem Druck und bei welchen Medien abgedichtet wird.
Es sind daher unter den konkreten Einsatzbedingungen eigenständige Versuche und Prüfungen durchzuführen, um die Eignung und Beständigkeit im jeweiligen Anwendungsfall sicherzustellen.
Aluminium max. 200 °C.
Edelstahl bis max. 550 °C möglich. Dies ist jedoch immer abhängig davon, bei welchem Druck und bei welchen Medien abgedichtet wird.
Es sind daher unter den konkreten Einsatzbedingungen eigenständige Versuche und Prüfungen durchzuführen, um die Eignung und Beständigkeit im jeweiligen Anwendungsfall sicherzustellen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.