Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl (Festigkeit 400 N/mm2).
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Kardanadapter zum kardanischen Aufhängen für Trapezgewindemuttern mit Flansch.

Die Kardanadapter für Trapezgewindemuttern mit Flansch ermöglichen eine spielfreie, präzise Verbindung zwischen Spindel und Mutter – auch bei leichten Winkelfehlern. Aufgrund der kardanischen Lagerung können Trapezgewindemuttern Bewegungen besser ausgleichen, wodurch sich Montage und Betrieb deutlich vereinfachen.

Bei D1=45 befindet sich auf der Rückseite ein weiteres Bohrbild mit D3=65.
Bei D1=50 befindet sich auf der Rückseite ein weiteres Bohrbild mit D3=65 / M8.
Montage
Die Trapezgewindemutter muss mit dem Adapter verschraubt werden. Trapezgewindemuttern von norelem können anhand des Durchmessers D1 einfach zugeordnet werden. Bei Muttern anderer Hersteller müssen dagegen die Maße D1 und D3 verglichen werden, um den richtigen Adapter auszuwählen.
Vorteile
Die robust gefertigten Kardanadapter bieten eine langlebige Lösung für verschiedenste Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Sie überzeugen durch ihre einfache Handhabung, ihre zuverlässige Funktion und ihre hohe Passgenauigkeit.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch