{"product":{"productId":"agid.37148","price":113.31,"name":"Stangenscharniere Edelstahl oder Aluminium mit Doppelgelenk"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grundkörper Edelstahl oder Aluminium.
Stift Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Edelstahl blank.
Aluminium farblos eloxiert.
Aluminium farblos eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stangenscharniere Aluminium mit Doppelgelenk
ab
213,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Stangenscharniere Edelstahl mit Doppelgelenk
ab
113,31 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Das Stangenscharnier mit Doppelgelenk, wurde für komplexe Öffnungsgeometrien entwickelt. Durch die Doppelgelenk-Kinematik (zwei parallele Drehachsen) lassen sich Türen oder Klappen um vorstehende Kanten oder Dichtungen hinwegführen, ohne dass das Material verkantet.
Werkstoff
Grundkörper Edelstahl oder Aluminium.
Stift Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Edelstahl blank.
Aluminium farblos eloxiert.
Aluminium farblos eloxiert.
Hinweis
Der Öffnungswinkel beträgt 180°.
Dichtungen müssen separat bestellt werden.
Die Scharniere sind ungebohrt.
Dichtungen müssen separat bestellt werden.
Die Scharniere sind ungebohrt.