Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
4 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Verschwindscharniere werden meist aus funktionalen oder optischen Gründen verwendet. Das Scharnier wird an der Innenseite von Tür und Zarge montiert und ist nur bei geöffneter Tür sichtbar.
Werkstoff

Türteil, Rahmenteil und Stift Stahl, Edelstahl 1.4305, 1.4301 oder 1.4401.

Sicherungshülse PE-LD.

O-Ring NBR.

Ausführung
Türteil, Rahmenteil und Stift Stahl, unbehandelt oder verzinkt.
Türteil, Rahmenteil und Stift Edelstahl, blank.
Sicherungshülse schwarz.
Hinweis
Für aufliegende Türen.
Scharnier nicht sichtbar.
Abkantung 16, 18 oder 20 mm.
Rechts und links einsetzbar.
Öffnungswinkel 115 oder 120°.
Türteil zum Anschweißen.

Form A: Scharnierstift durch Hülse gesichert.
Anwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Schaltschränke und Steuergehäuse
- Medizin- und Labortechnik
- Transport- und Förderanlagen
Zeichnungshinweis
1) Abkantung
2) Befestigungsart Rahmenteil: anschweißbar
3) Befestigungsart Rahmenteil: anschraubbar
4) Ausführung Stift: ohne Nut
5) Ausführung Stift: mit Nut inkl. Sicherungsscheibe DIN6799
6) Ausführung Stift: mit Nut inkl. O-Ring
7) Sicherungshülse
8) Schweißbuckel
9) verstärkt
10) Befestigung mit Senkschrauben M5
11) Ausklinkung der Tür

Andere Kunden kauften auch