Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Verschwindscharniere werden meist aus funktionalen oder optischen Gründen verwendet. Das Scharnier wird an der Innenseite von Tür und Zarge montiert und ist nur bei geöffneter Tür sichtbar.
Werkstoff

Türteil Zinkdruckguss, Stahl oder Edelstahl 1.4401.
Rahmenteil Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4401.
Stift Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Klipselement Sintermetall oder Edelstahl.
O-Ring NBR.
Lagerbuchsen POM.

Ausführung
Türteil Zinkdruckguss und Stahl, verzinkt.
Rahmenteil Zinkdruckguss, unbehandelt.
Stift Stahl, verzinkt.
Klipselement Sintermetall, beschichtet.
Türteil, Rahmenteil, Stift und Klipselement Edelstahl, blank.
O-Ring schwarz.
Hinweis
Für aufliegende Türen.
Scharnier nicht sichtbar.
Abkantung 23 mm.
Rechts und links einsetzbar.
Öffnungswinkel 130°.
Türteil zum Anschrauben.
Werkzeuglose Montage des Rahmenteils.
Der Stift ist selbstsichernd und unverlierbar vormontiert.
Der Stift rastet in die am Rahmenteil angebrachten Drahtfedern ein und ist damit unverlierbar.
Türteil justierbar +/-5 mm.
Aushängbar durch Zurückziehen des Stiftes.
IP65 nach DIN EN 60529.

Form B: Werkzeuglose Montage der Tür, durch einfaches Aufklipsen auf das Rahmenteil.

Produkttyp:
- Variante 1: linke Tür, Stift oben, rechte Tür, Stift unten
- Variante 2: rechte Tür, Stift oben, linke Tür, Stift unten
Anwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Schaltschränke und Steuergehäuse
- Medizin- und Labortechnik
- Transport- und Förderanlagen
Zeichnungshinweis
1) Abkantung
2) Lagerbuchsen
3) Ausklinkung der Tür
4) Schweißbolzen (Form A und Form C = M8x15, Form B = M6x12)

Andere Kunden kauften auch