Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Verschwindscharniere werden meist aus funktionalen oder optischen Gründen verwendet. Das Scharnier wird an der Innenseite von Tür und Zarge montiert und ist nur bei geöffneter Tür sichtbar.
Werkstoff

Türteil und Riegelteil Zinkdruckguss, Stahl oder Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.
Rahmenteil und Stift Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung
Türteil und Riegelteil Zinkdruckguss oder Stahl, verzinkt.
Rahmenteil und Stift Stahl, verzinkt.
Türteil, Riegelteil, Rahmenteil und Stift Edelstahl, blank.
Hinweis
Für aufliegende Türen.
Scharnier nicht sichtbar.
Abkantung 23 mm.
Rechts und links einsetzbar.
Öffnungswinkel 120°.
Rahmenteil zum Anschrauben.
Stift ist mit Nut inkl. Sicherungsscheibe DIN6799.
Durch Verdrehen des Riegelteils am Türteil, ist die Tür nach vorn abnehmbar.
Anwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Schaltschränke und Steuergehäuse
- Medizin- und Labortechnik
- Transport- und Förderanlagen
Zeichnungshinweis
1) Abkantung
2) Einbauanleitung der Arretierscheibe
3) Befestigungsart Türteil: anschraubbar
4) Befestigungsart Türteil: anschweißbar
5) Mit Senkbohrung für M6
6) Mit Senkbohrung für M6 + Arretierscheibe
7) Mit Gewindebolzen M6 + Arretierscheibe
8) Durch Verdrehen des Riegelteils am Türteil, ist die Tür nach vorn abnehmbar
9) Schweißbuckel

Andere Kunden kauften auch