{"product":{"productId":"agid.37067","price":0.69,"name":"Verschlussschrauben Stahl oder Edelstahl mit Bund und Außensechskant DIN 910"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4571.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4571.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Zubehör
Dichtringe DIN 7603 Kupfer, Aluminium oder Edelstahl K2078.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.