Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4571.

Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Zubehör
Dichtringe DIN 7603 Kupfer, Aluminium oder Edelstahl 23901.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch