Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gummipuffer
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
Typ At Tailliert
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Elastomer Naturkautschuk
KOMP
schwarz
D=Außendurchmesser
20
G=Gewinde
M6
H=Höhe
15
L=Gewindelänge
18
Belastung N
283
D1
16
Federsteifigkeit N/mm
177
Shore Härte
57A

Beschreibung

Werkstoff
Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.
Gummipuffer mit taillierter Gummikontur reduzieren hohe Randbelastungen des Gummis bei radialer Auslenkung und erhöhen damit die Lebensdauer des Bauteils.
Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann.
Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar.


Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C
Auf Anfrage
Andere Shorehärten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch