{"product":{"productId":"agid.35518","price":23.2,"name":"Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Spezialstahl.
Ausführung
Gehärtet und im Brünierton angelassen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Spezialstahl.
Ausführung
Gehärtet und im Brünierton angelassen.
Hinweis
Für Nutmuttern DIN 1804, Wälzlagermuttern DIN 981 und für unsere Höhenverstellelemente 27700 bis 27709-10 (zur Montage der Höhenverstellelemente werden zwei Hakenschlüssel benötigt).
Mit abgerundeten Kanten für eine bessere Handhabung.
Mit abgerundeten Kanten für eine bessere Handhabung.
Betätigungsweise
Durch zusätzliche Federscheibe gleichmäßiger Gang und optimierte Voreinstellung.
Einhandbedienung möglich.
Einhandbedienung möglich.
Vorteile
Höheres Drehmoment durch längeren Schaft.
Verlängerter Gelenkhaken gewährleistet umfassende Umschlingung und sichere Handhabung.
Verstärkte Niet erlaubt Übertragung höherer Kräfte.
Verlängerter Gelenkhaken gewährleistet umfassende Umschlingung und sichere Handhabung.
Verstärkte Niet erlaubt Übertragung höherer Kräfte.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.