Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Sicher, präzise und zuverlässig.

Mit norelem sicher und komfortabel aus der Ferne bedienen

Mit den optimal aufeinander abgestimmten Systemkomponenten von norelem lassen sich Arretierbolzen und Schnappverschlüsse vollkommen sicher und ergonomisch aus der Distanz steuern und bedienen. Die Kraftübertragung erfolgt dabei rein mechanisch mittels flexibler Bowdenzüge, wodurch sich typische Aufgaben wie das Entriegeln von Klappen und Hauben oder das positionsgenaue Einrasten komfortabel aus der Ferne erledigen lassen.

Das System ermöglicht eine völlig freie Platzierung der Bedienelemente – selbst in extrem verwinkelten, engen oder schwer zugänglichen Bauräumen. Diese flexible Mechanik eröffnet maximale Freiheit für Ihre Konstruktion.

Ihr passendes System – in wenigen Klicks konfiguriert

Um Ihnen die Auswahl unserer Arretierbolzen mit Fernbetätigung maximal zu erleichtern, stellt norelem ab sofort einen intuitiven Online-Konfigurator bereit. Das Tool führt Sie zielsicher durch alle Parameter und kombiniert automatisch die passenden Arretierbolzen, Bedienteile und Zugverteiler – komplett ohne manuellen Abgleich.