Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Präzision und Flexibilität in der Automation

Maximale Effizienz in der Automatisierung: Präzision trifft auf Vielseitigkeit

Die moderne industrielle Fertigung steht unter ständigem Zeit- und Kostendruck. Automatisierungstechnik ist hierbei weit mehr als nur ein Trend – sie ist das Rückgrat einer wettbewerbsfähigen Produktion. Doch eine Anlage ist immer nur so zuverlässig wie ihre kleinsten Teile. Mit den erstklassigen Komponenten von norelem setzen Sie auf höchste Industriestandards, um Ausfallzeiten zu minimieren und Durchlaufzeiten zu optimieren.

Warum norelem Ihr Partner für die Automatisierung ist

Vom klassischen Maschinenbau bis hin zur hochkomplexen Robotik: Unsere Norm- und Bedienteile sind für maximale Belastung und Langlebigkeit ausgelegt. Wir bieten Ihnen nicht nur Einzelteile, sondern systemübergreifende Lösungen, die sich nahtlos in Ihre bestehenden Konstruktionen integrieren lassen.

Schlüsselkomponenten für intelligente Automatisierungslösungen

Um Ihre Prozesse intelligent zu vernetzen und mechanische Abläufe zu optimieren, umfasst unser Portfolio spezialisierte Produktgruppen:

  1. Sensorik & Messtechnik: Überwachen Sie Zustände in Echtzeit und sichern Sie die Qualität Ihrer Produktion.

  2. Linearsysteme & Führungsschienen: Ermöglichen Sie präzise Verfahrbewegungen für Pick-and-Place-Anwendungen.

  3. Spanntechnik: Sichern Sie Werkstücke in Sekundenschnelle für eine automatisierte Bearbeitung.

  4. Pneumatische Bauteile: Nutzen Sie effiziente Antriebslösungen für schnelle Greif- und Hubvorgänge.

Von der Idee bis zur Serienreife

Ganz gleich, ob Sie eine neue Fertigungsstraße planen oder eine bestehende Anlage im Rahmen von Retrofitting modernisieren möchten: norelem liefert die mechanische Basis für Ihren Erfolg. Vertrauen Sie auf über 140.000 hochwertige Komponenten und eine Logistik, die Ihre Produktion am Laufen hält.

 

Wie Norm- und Bedienteile von norelem die Automatisierung optimieren

Effizienz im Spritzguss durch standardisierte Normteile

Der wirtschaftliche Betrieb von Spritzgussanlagen hängt maßgeblich von der schnellen Verfügbarkeit und Austauschbarkeit technischer Komponenten ab. Normteile von norelem bilden hierbei die Schnittstelle zwischen effizienter Konstruktion und reibungslosem Produktionsablauf.

Unsere Produktkategorien im Bereich Automatisierungstechnik

Entdecken Sie unser umfassendes Sortiment an Produkten für die industrielle Automatisierung. Von Sensorik über Steuerungstechnik bis hin zu Antriebssystemen – hier finden Sie alle Komponenten für effiziente und zukunftssichere Automatisierungslösungen.

Vollautomatisierte Montage mit norelem Komponenten

Wie lassen sich Montageprozesse automatisieren und gleichzeitig zuverlässig prüfen? Diese Sondermaschine zeigt eine vollautomatisierte Anwendung für die Montage von federnden Druckstücken. Die Bauteile werden automatisch montiert, verprägt und geprüft. Zusätzlich können sie direkt auf der Anlage per Laser beschriftet werden.

Dabei kommen zahlreiche norelem Komponenten zum Einsatz. Von Positioniertischen und Pneumatikzylindern über Scharniere und Drehriegel bis hin zu Rohrverbindern und Zahnriemenantrieben: Norm- und Bedienteile von norelem unterstützen unterschiedlichste Funktionen innerhalb automatisierter Maschinen und Anlagen.

Besonders anschaulich zeigen die Positioniertische, wie präzise Positionierung in automatisierten Anwendungen umgesetzt werden kann – beispielsweise zur exakten Ausrichtung von Prüfkameras. Sie eignen sich unter anderem für Anwendungen im Maschinen- und Sondermaschinenbau, in der Messtechnik, bei optischen Anwendungen und in der Automatisierungstechnik.

Entdecken Sie im Video, wie norelem Komponenten in einer vollautomatisierten Sondermaschine zusammenspielen.

 

Experten-Tipp: "Nutzen Sie unsere kostenlosen CAD-Downloads direkt in Ihrem Konstruktionstool. So reduzieren Sie Fehlerquellen bereits in der Planungsphase und bringen Ihre Automatisierungsprojekte schneller an den Start."