Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

norelem bewegt – von der Schwimmabdeckung bis zum Hochseekran

Ob Sortieranlage, Aufzug oder Hochseekran: Ohne Führungsrollen läuft nichts in modernen Logistik- und Produktionsprozessen. Führungsrollen sorgen für präzise Bewegung entlang definierter Bahnen, tragen Lasten zuverlässig und das im Dauerbetrieb – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Für diese vielfältigen Einsatzgebiete bietet norelem vier Produktserien unterschiedlicher Materialien und Härtegrade an.

Härtegrade an.

Die unscheinbaren Führungsrollen leisten Schwerstarbeit. Sie halten Prozesse in Logistik, Maschinenbau und Fördertechnik stabil, auch in anspruchsvollen Umgebungen. Sie kommen beispielsweise in hochfrequentierten Sortieranlagen von Flughäfen und Logistikzentren zum Einsatz, dienen als präzise Führungselemente im Maschinen- und Anlagenbau und sind in Aufzügen, Rolltreppen sowie auf Förderbändern und sogar an riesigen Hochseekränen zu finden. Sie werden in der Regel kurz, dafür aber mit sehr hoher Frequenz belastet.

Die richtige Führungsrolle für jeden Einsatz
Das Sortiment von norelem umfasst vier Führungsrollen-Serien mit Laufbelägen aus Polyurethan oder Polyamid. Die Varianten sind farblich klar unterscheidbar und für unterschiedliche Last-, Umwelt- und Reibungsanforderungen ausgelegt.

Silbergraue Führungsrollen

TPU-Laufbelag, 92 Shore A, mit Polyamid-Radkörper, spurlos und kontaktverfärbungsfrei. Ausgelegt für Außeneinsatz, beispielsweise bei Kränen. Des Weiteren können die Führungsrollen in klassischen Anwendungen wie Förderbändern und Aufzügen eingesetzt werden.

  • Hydrolysestabil

  • geringer Rollwiderstand

  • sehr abriebfest

Naturweiße Führungsrollen

Bruchfestes Polyamid, 70 Shore D, die härteste Variante im Sortiment. Geeignet für hochbelastete Führungen in Toren, Aufzügen oder Schwimmbadabdeckungen.

  • Sehr geringer Rollwiderstand auch auf glatten Böden

  • extrem hohe Tragfähigkeit

  • maximale Chemikalienbeständigkeit