Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Hygienegerecht konstruieren mit Komponenten von norelem – für sichere, saubere und normkonforme Anlagen in sensiblen Einsatzbereichen.

„Hygenic Design“ – auch hygienegerechtes Design genannt – beschreibt die konstruktive Gestaltung von Maschinen- und Anlagenkomponenten unter Berücksichtigung hygienischer Anforderungen. Ziel ist es, Oberflächen, Übergänge und Geometrien so zu gestalten, dass:

  • keine Keime, Rückstände oder Flüssigkeiten haften bleiben
  • eine einfache und vollständige Reinigung möglich ist
  • Reinigungsprozesse (CIP/SIP) effizient und ohne Demontage durchgeführt werden können

Dieses Designprinzip ist insbesondere in Branchen mit hohen Anforderungen an Produktsicherheit und Sauberkeit essenziell.

 
Typische Merkmale hygienegerechter Konstruktionen
✔ Totraumfreie und glatte Geometrien
✔ Polierte Oberflächen (Ra ≤ 0,8 µm)
✔ Keine Spalten, Kanten oder Hinterschneidungen
✔ Selbstentleerende Bauteile durch geneigte Flächen
✔ Verwendung zertifizierter Materialien (z. B. Edelstahl 1.4404 / AISI 316L)
✔ FDA-konforme Dichtungen und Elastomere

👉 norelem erfüllt diese Anforderungen konsequent – mit einem breiten Sortiment an standardisierten Bauteilen für hygienegerechte Konstruktionen.

Hygienic DESIGN