Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
EN
Choose your language

Scharniere für Maschinenbau, Gehäuse und industrielle Anwendungen 

Scharniere verbinden zwei Bauteile beweglich miteinander und ermöglichen das kontrollierte Öffnen und Schließen von Türen, Klappen, Hauben oder Luken. Im Maschinen- und Anlagenbau übernehmen sie dabei häufig zusätzliche Funktionen wie automatisches Öffnen, Positionierung innerhalb eines Öffnungswinkels oder die Überwachung von Schutzvorrichtungen. Je nach Einsatzbereich stehen unterschiedliche Scharnierarten und Bauformen zur Verfügung.

    

Federscharniere für automatische Bewegungen

Federscharniere kommen überall dort zum Einsatz, wo Türen oder Klappen automatisch geöffnet oder geschlossen werden sollen. Die Bewegung wird durch eine integrierte Spannfeder unterstützt, die ein definiertes Drehmoment erzeugt. Dadurch eignen sich diese Scharniere beispielsweise für Wartungsklappen, Gehäusetüren oder Abdeckungen.

    

Je nach Anwendung stehen unterschiedliche Bauformen zur Verfügung:

    

Die Stahl- und Edelstahlausführungen sind in Größen von etwa 50 mm bis 240 mm erhältlich und erreichen ein maximales Drehmoment von bis zu 2,55 Nm. Aluminium-Federscharniere sind kompakter ausgeführt und stehen in Größen von etwa 30 mm bis 100 mm zur Verfügung. Hier kann ein maximales Drehmoment von bis zu 3,8 Nm erreicht werden.

Alle Federscharniere können wahlweise mit Schließfeder oder Öffnungsfeder ausgestattet werden. Der maximale Öffnungswinkel liegt je nach Ausführung zwischen 180° und 270°.

   

Scharniere mit einstellbarer Friktion (Drehmomentscharniere)

Scharniere mit einstellbarer Friktion, auch als Drehmomentscharniere bezeichnet, ermöglichen die Positionierung einer Tür oder Klappe in nahezu jeder beliebigen Winkelstellung innerhalb des Öffnungsbereichs.

Der Reibwiderstand des Scharniers lässt sich über eine Stellschraube stufenlos einstellen. Bei kleineren Varianten liegt der Einstellbereich zwischen 0 und 1 Nm, bei größeren Modellen zwischen 0 und 5 Nm.

Im Inneren des Scharniers werden über die Stellschraube zwei schmale Reibkegel gegeneinander verspannt. Dadurch entsteht ein kontrollierter Reibwiderstand, der der Bewegung von Türen und Klappen entgegenwirkt und diese zuverlässig in der gewünschten Position hält. Diese Funktion ist besonders hilfreich bei Gehäusen, Bedienpulten oder Serviceklappen. 

    

Scharniere mit Rastfunktion

Eine weitere Möglichkeit zur definierten Positionierung bieten Scharniere mit Rastfunktion. Bei diesen Modellen rastet das Scharnier in festgelegten Winkelschritten ein.

Die Rastung erfolgt in 30°-Schritten von 0° bis 270°, wodurch Türen oder Klappen in verschiedenen Öffnungspositionen sicher gehalten werden können. Gleichzeitig kann auch eine geschlossene Position zuverlässig fixiert werden. 

Das konstante Drehmoment dieser Scharniere reicht je nach Ausführung von etwa 0,3 Nm bis zu 5 Nm. Dadurch eignen sich diese Komponenten für unterschiedliche Gewichte und Größen von Türen oder Klappen.  

   

Innenliegende Scharniere für verdeckte Montage

Innenliegende Scharniere werden vollständig innerhalb von Türen, Klappen oder Gehäusen montiert und sind von außen nicht sichtbar. Dadurch lassen sich besonders schlanke und reduzierte Designs realisieren, ohne sichtbare Beschlagteile an der Außenseite.  

  

Neben dem optischen Vorteil bieten diese Scharniere weitere funktionale Eigenschaften:

  • platzsparende Bauweise für den Einbau im Gehäuseinneren

  • keine außenliegenden Störkanten

  • reduziertes Verletzungsrisiko

  • erhöhte Sicherheit durch fehlende Angriffsflächen für Vandalismus oder Einbruch

   

Innenliegende Scharniere können sowohl rechts- als auch linksseitig montiert werden und sind für horizontale sowie vertikale Anwendungen geeignet. Um unterschiedliche Konstruktionen abzudecken, stehen Varianten mit Öffnungswinkeln von 90°, 110° und 125° zur Verfügung. Der erreichbare Öffnungswinkel hängt dabei auch von der Wandstärke der jeweiligen Türen oder Klappen ab.

Die Ausführungen mit 90° und 125° Öffnungswinkel sind in Stahl oder Edelstahl erhältlich, während die Variante mit 110° Öffnungswinkel als verstärkte Stahlkonstruktion ausgeführt ist.

  

Sicherheits-Scharnierschalter zur Überwachung von Schutztüren

Für sicherheitsrelevante Anwendungen stehen zusätzlich Sicherheits-Scharnierschalter zur Verfügung. Diese Komponenten kombinieren ein mechanisches Scharnier mit einem integrierten Schalter zur Stellungsüberwachung.

Damit lässt sich die Position von drehbar gelagerten Schutztüren, Schutzklappen oder Schutzhauben direkt im Scharnier überwachen. Der Schaltwinkel kann über den gesamten Arbeitsbereich frei eingestellt werden. Sicherheits-Scharnierschalter sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter auch Varianten mit verlängerter Scharnierhälfte, die sich besonders für transparente Schutztüren eignen. Zudem stehen Modelle mit Leitungsanschluss oder Steckeranschluss zur Verfügung. 

Durch ihre Integration in das Scharnier fügen sich diese Lösungen unauffällig in das Maschinendesign ein und erschweren gleichzeitig Manipulationen an der Sicherheitsfunktion.

Typische Einsatzbereiche sind beispielsweise der Sondermaschinenbau, die Elektroindustrie und die Automatisierungstechnik. 

   

Vielseitige Scharnierlösungen für industrielle Konstruktionen

Ob automatisches Öffnen und Schließen, stufenlose Positionierung, definierte Rastpunkte oder integrierte Sicherheitsfunktionen – moderne Scharniere erfüllen zahlreiche Aufgaben in industriellen Anwendungen.

Durch unterschiedliche Materialien, Baugrößen, Drehmomente und Öffnungswinkel lassen sich Scharniere optimal an spezifische Anforderungen im Maschinenbau, bei Gehäusen oder in der Automatisierungstechnik anpassen.