Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Ausgangslage

Die Vorrichtung entscheidet mit über die Nahtqualität

Ein erheblicher Teil der Nahtunregelmäßigkeiten entsteht nicht durch falsche Schweißparameter, sondern durch eine Bauteillage, die vom Sollzustand abweicht. Die Schweißanweisung kann noch so präzise sein — wenn das Bauteil bei jedem Zyklus anders liegt, streut auch das Ergebnis.

Für Konstruktion und Vorrichtungsbau heißt das: Spannen, Positionieren und Zugänglichkeit sind Qualitätsentscheidungen, keine Nebensache.

  • 01 Wurzelspalt und Stegabstand streuen über die Serie
  • 02 Kantenversatz durch fehlende Zentrierung der Fügeteile
  • 03 Zwangslage statt der in der WPS qualifizierten Position
  • 04 Spannmittel verdecken die Naht und den Prüfzugang
Anforderungen

Sechs Anforderungen aus dem Schweißvorrichtungsbau

Prozess

Normelemente entlang des Schweißprozesses

Für die Konstruktion

Funktion direkt in die Schweißkonstruktion integrieren

Nicht jede Funktion muss konstruiert werden. Anschweißbare Normelemente bringen Anschlag- und Scharnierfunktionen mit definierter Geometrie und dokumentierten Kennwerten in die Baugruppe — das spart Zeichnung, Fertigungsauftrag und einen weiteren Artikel im Stamm.

  • Anschlagpunkte schweißbar

    Kompakt bauend, allseitig belastbar, ohne zusätzliche Gewindeaufnahme — für den Transport schwerer Schweißbaugruppen.

  • Scharniere zum Anschweißen

    Für Klappen, Türen und Verkleidungen an Rahmen- und Gehäusekonstruktionen aus Stahl.

AufgabeProduktgruppe
Spaltmaß und Kantenversatz einhaltenPositionierelemente (03000), Anschläge, Auflagebolzen
Schweißposition ermöglichenAufspannwinkel, Aufspannwürfel, Rasterplatten (01000)
Schnell fixieren, Naht zugänglich haltenSchnellspanner (05000)
Flächig niederspannenSpanneisen und Spannpratzen (04000)
Verzug lenken, Toleranzklasse haltenPositionierbolzen, Positionierelemente
Rüstzeit senken, Nullpunkt behaltenNullpunkt-Spannsysteme (42000)
Kontrollvorrichtung aufbauen3-Achs-Spanner für Rasterplatten (41000)
Funktion anschweißenScharniere zum Anschweißen (27000)
Baugruppe transportierenAnschlagpunkte schweißbar (07000)
Normen

Was Normen für die Vorrichtungsauswahl bedeuten

Service

Von der Auswahl bis zur Konstruktion

Häufige Fragen