Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Sondermaschinenbau

Im Sondermaschinenbau zählt Präzision – und die Fähigkeit, sich exakt an Ihre Fertigungsprozesse anzupassen. norelem unterstützt Sie mit hochwertigen Komponenten, um Ihre maßgeschneiderte Maschine wirtschaftlich und zuverlässig zu realisieren.

Sondermaschinen sind keine Produkte von der Stange. Sie werden speziell für individuelle Anforderungen entwickelt – sei es zur Automatisierung, Optimierung oder Erweiterung bestehender Produktionslinien. Dabei stehen Flexibilität, Modularität und Effizienz im Fokus.

Warum norelem Ihr Partner im Sondermaschinenbau ist

Unsere Produkte sind kompatibel, einfach integrierbar und ermöglichen eine schnelle Umsetzung Ihrer Ideen. Mit einem breiten Sortiment an Komponenten bietet norelem die perfekte Basis für innovative Maschinenkonzepte. Profitieren Sie von:

  • Über 140.000 hochwertigen Komponenten: Ein lückenloses Portfolio an Norm- und Bedienteilen, das ständig erweitert wird.

  • Modularität als Standard: Unsere Bauteile sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in komplexe Baugruppen integrieren lassen.

  • Höchster Verfügbarkeit: Minimieren Sie Stillstandzeiten und Projektverzögerungen durch unsere optimierte Logistik und Lagerhaltung.

Innovation zum Greifen nah: Komplexe Automatisierung aus dem Standard-Baukasten

Wer sagt, dass für hochkomplexe Bewegungsabläufe immer teure Sonderanfertigungen nötig sind? Unsere Claw-Machine beweist das Gegenteil: Sie ist das perfekte Beispiel für einen modernen, effizienten Sondermaschinenbau, der zu 100 % auf standardisierten Komponenten basiert.

Konstruieren mit standardisierten Bauteilen leicht gemacht:

Im Video über unserer Claw-Machine zeigt dir Maurice Wandel, technischer Berater, dass man auch komplexere Maschinen ausschließlich  mit standardisierten Bauteilen umsetzen kann.

Die wahlweise manuell steuerbare oder automatisch laufende Maschine ist ein Ausstellungsobjekt für Messen. Sie greift dabei aus einer VIelzahl an Steckplätzen ein norelem Notizbuch und lässt es über einen Ausgabeschacht aus dem Gehäuse der Maschine rutschen, damit es der Messebesucher mitnehmen kann. 

Natürlich lassen sich solche Greif-Maschinen sehr vielseitig einsetzen und die unterschiedlichsten Produkte greifen und sortieren.

Lineareinheiten

Der Produktbereich 20000 beinhaltet mit Linear- und Portalmodulen sowie Linearachsen grundlegende Komponenten zur präzisen Bewegung und Positionierung von Werkstücken, Werkzeugen und anderen Objekten im Maschinen- und Anlagenbau. Während die Linear- und Portalmodule pneumatisch angetrieben werden, verfügen die Linearachsen über einen Zahnriemenantrieb mit Linearmotor. Die Komponenten kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, beispielsweise beim 3D-Druck, in der Robotik und in CNC-Vorrichtungen.

Flexibilität für jede Branche

Ob Automobilindustrie, Medizintechnik oder Verpackungslogistik – der Sondermaschinenbau erfordert branchenspezifisches Know-how. Die mechanischen Komponenten von norelem zeichnen sich durch Langlebigkeit und Normkonformität aus, sodass Ihre Anlagen weltweit höchste Qualitätsstandards erfüllen.

Unser Versprechen: Wir liefern nicht nur Normteile, sondern die Sicherheit, dass Ihre Sondermaschine vom ersten Tag an präzise und wartungsarm arbeitet.

Entdecken Sie die wichtigsten Produkte für den Sondermaschinenbau

Das könnte Sie auch interessieren