Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Stangenscharniere mit Schwanenhals und Doppelgelenk für bewegliche, flächenbündige Konstruktionen

Scharniere verbinden Bauteile und sorgen dafür, dass Türen, Klappen oder Verkleidungen zuverlässig bewegt werden können. Schwieriger wird es, wenn Gehäusefronten flächenbündig sein sollen oder Kanten, Profile und Dichtungen beim Öffnen im Weg sind. Dann sind Scharniere gefragt, die mehr leisten, als nur zu verbinden. Für solche Anwendungen bietet norelem besonders bewegliche Stangenscharniere mit Schwanenhals und mit integriertem Doppelgelenk an.

Für Gehäuse und Verkleidungen mit flächenbündigen Fronten und komplexen Einbausituationen bieten Stangenscharniere von norelem zwei spezielle Lösungen: Schwanenhals- und Doppelgelenkausführungen. Beide Varianten sorgen dafür, dass sich Türen und Klappen auch bei störenden Konturen sicher und platzsparend bewegen lassen.

Stangenscharniere mit Schwanenhals: flexibel, präzise und robust

Die Stangenscharniere mit Schwanenhals werden im Gehäuseinneren montiert und eignen sich für Anwendungen, bei denen die Scharniere nicht sichtbar sein sollen. Dadurch sind sie vor Vandalismus, Schmutz und Witterungseinflüssen geschützt. Typische Einsatzbereiche sind der Schaltschrankbau, der Maschinen- und Fahrzeugbau sowie der hochwertige Möbel- und Innenausbau.

Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich: mit 90 Grad Öffnungswinkel für platzsparende, rechtwinklige Öffnungen sowie mit 120 Grad Öffnungswinkel für besonders komfortablen Zugriff bei Wartungs- und Servicearbeiten.