{"product":{"productId":"agid.2133","price":934.58,"name":"GRUNDPLATTE MIT T-NUT 280X125X50GRAUGUSS, A=10"},"currency":"EUR"}
Grundplatte
mit T-Nut
Grauguss
- Präzise T-Nuten für Aufspannelemente
- Mit Führungsnut zum Ausrichten
- Oberfläche bearbeitet
- Verschiedene Abmessungen
Verkaufseinheit
934,58 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Grundplatte
Ausführung 1
mit T-Nut
Material
Grundkörper
Grauguss
A=T-Nut
10
B1=Breite
125
L=Länge
280
S=Höhe
50
A1
6
B
16,5
B2
40
C
7
H
21
H1
4
L1
200
L2
70
L3
250
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.