{"product":{"productId":"agid.2133","price":996.58,"name":"GRUNDPLATTE MIT T-NUT 330X160X50GRAUGUSS, A=10"},"currency":"EUR"}
Grundplatte
mit T-Nut
Grauguss
- Präzise T-Nuten für Aufspannelemente
- Mit Führungsnut zum Ausrichten
- Oberfläche bearbeitet
- Verschiedene Abmessungen
Verkaufseinheit
996,58 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Grundplatte
Ausführung 1
mit T-Nut
Material
Grundkörper
Grauguss
A=T-Nut
10
B1=Breite
160
L=Länge
330
S=Höhe
50
A1
8
B
16,5
B2
50
C
7
H
21
H1
4
L1
250
L2
100
L3
300
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.