{"product":{"productId":"agid.2133","price":1222.65,"name":"GRUNDPLATTE MIT T-NUT 395X200X56GRAUGUSS, A=12"},"currency":"EUR"}
Grundplatte
mit T-Nut
Grauguss
- Präzise T-Nuten für Aufspannelemente
- Mit Führungsnut zum Ausrichten
- Oberfläche bearbeitet
- Verschiedene Abmessungen
Verkaufseinheit
1.222,65 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Grundplatte
Ausführung 1
mit T-Nut
Material
Grundkörper
Grauguss
A=T-Nut
12
B1=Breite
200
L=Länge
395
S=Höhe
56
A1
10
B
19,5
B2
63
C
8
H
25
H1
4
L1
315
L2
125
L3
365
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.